eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT3798

量产

具备有源 PFC 功能的隔离型 No Opto 耦合器反激式控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具极少外部组件的隔离型 PFC 反激式控制器
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
  • 有源功率因数校正
  • 低谐波失真
  • 无需光耦合器
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 准确的已调电压和电流 (典型准确度为 ±5%)
  • 符合能源之星标准 (无负载操作时的功耗 <0.5W)
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT3798
具备有源 PFC 功能的隔离型 No Opto 耦合器反激式控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1817B

LT3798EMSE Isolated Demo Board VIN = 90VAC to 265VAC, VOUT = 24V @ 2A High Voltage

产品详情

DC1817B: Demo Board for the LT3798 Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC.


 


DC1817B
LT3798EMSE Isolated Demo Board VIN = 90VAC to 265VAC, VOUT = 24V @ 2A High Voltage

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3798的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览