LT3796
量产具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:6V 至 100V
- 电流监测至高达 100V
- 高端 PMOS 断接和 PWM 开关驱动器
- 恒定电流和恒定电压调节
- 具报告功能的双电流检测放大器
- 用于电池和超级电容器充电的 C/10 检测
- 线性电流检测门限设置
- 短路保护
- 可调频率:100kHz 至 1MHz
- 频率同步 (LT3796)
- 独立高端栅极使能引脚 (LT3796-1)
- 具 VMODE 标记的可编程 LED 开路保护
- 具迟滞的可编程欠压闭锁
- 采用可编程故障重启定时器的软起动功能
- 采用 28 引脚 TSSOP 封装
LT®3796 / LT3796-1 是 DC/DC 控制器,专为调节一个恒定电流或恒定电压而设计,且非常适合于驱动 LED。固定频率和电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。两个参考于地电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。LT3796 / LT3796-1 内置了一个具轨至轨共模范围的可编程门限输出检测放大器。一个单独的高端放大器可利用两个电阻器来配置增益,以及可用来调节第二个电流或一个电压与其中一个 FB 引脚的结合。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比。
LT3796-1 是为第二个输出电流调节环路而优化,环路利用一个 PMOS 开关来启用 / 停用,可驱动第二串 LED 串或扩展模拟调光范围。
Applications
- 高功率 LED、高电压 LED、双串
- 电池和超级电容器充电器
- 准确的电流限制电压稳压器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3796EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796EFE-1#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796EFE-1#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796HFE-1#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796HFE-1#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796IFE-1#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3796IFE-1#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3796EFE#PBF | 量产 | |
LT3796EFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3796EFE#PBF | 量产 | |
LT3796EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3796EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3796HFE#PBF | 量产 | |
LT3796HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3796HFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3796IFE#PBF | 量产 | |
LT3796IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3796IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796IFE-1#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3796EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3796HFE#PBF | 量产 | |
LT3796HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3796HFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3796IFE#PBF | 量产 | |
LT3796IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3796IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3796IFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3796 Demo Circuit - Boost LED Driver with Output Short Circuit Protection & LED Current Monitor (9-60V to 85V LED String @ 400mA)
- LT3796 Demo Circuit - Boost LED Driver with Input Current Monitor (9-60V to 85V LED String @ 400mA)
- LT3796-1/LTC1541 Demo Circuit - SEPIC LED Driver with 100:1 Analog Dimming (8-20V to 35V String @ 1A)
- LT3796 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3796
- LT3796-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3796的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论