LT3796

量产

具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽输入电压范围:6V 至 100V
  • 电流监测至高达 100V
  • 高端 PMOS 断接和 PWM 开关驱动器
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 具报告功能的双电流检测放大器
  • 用于电池和超级电容器充电的 C/10 检测
  • 线性电流检测门限设置
  • 短路保护
  • 可调频率:100kHz 至 1MHz
  • 频率同步 (LT3796)
  • 独立高端栅极使能引脚 (LT3796-1)
  • VMODE 标记的可编程 LED 开路保护
  • 具迟滞的可编程欠压闭锁
  • 采用可编程故障重启定时器的软起动功能
  • 采用 28 引脚 TSSOP 封装

LT3796
具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1706A

LT3796EFE Demo Board | 100V LED Controller with Current Monitor; 8V to 85VIN, up to 85VOUT @ 0.4A

产品详情

DC1706A is a 100V LED controller with an input current monitor. It is a single switch boost LED driver with LED+ to GND short circuit protection. It accepts an input voltage from 8V to 100V (7.5V UVLO and 8.7V turn-on), and drives up to 85V of LEDs at 400mA (when PVIN is less than VLED). DC1706A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has a VMODE flag that indicates when the LED string has been removed and it has a FAULT flag that indicates that the output has been shorted to GND. In both cases, the IC remains in control and well protected.

DC1706A
LT3796EFE Demo Board | 100V LED Controller with Current Monitor; 8V to 85VIN, up to 85VOUT @ 0.4A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3796的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论