LT3795

量产

具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000:1 真彩色 PWM 调光
  • 宽输入电压范围:4.5V至110V
  • 输入和输出电流报告
  • 用于PWM和输出断开的PMOS开关驱动器
  • 内部展频
  • 恒压调节能力:±2%
  • 恒流调节能力:±3%0V ≤ VOUT ≤ 110V
  • 可编程输入限流
  • CTRL输入可线性调节LED电流
  • 可调频率:100kHz至1MHz
  • 具有 OPENLED 标志的可编程开路LED保护
  • 短路保护和 SHORTLED 标志
  • 具有滞回的可编程欠压保护
  • 通过可编程故障重启定时器进行软启动
  • 用于电池充电的C/10检测
  • 提供28引脚TSSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3795
具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多拓扑 LED 驱动器 1
LT3761
LT3761-1
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1827A

LT3795演示板 | 110V LED控制器;8V至60Vin,87Vout (0.4A),展频

产品详情

演示电路1827A内置具有展频功能的110V LED控制器LT3795。与大多数升压器件不同,在输入电压超过输出电压时,该电路将输出断开以免发生短路或其他故障状况。正常工作时的输入电压范围为8V至60V。OVLO在输入电压高于63V时激活,最大输入电压为110V。LED电流为400mA且开关频率为250kHz。当输入电压为12V且LED电压为87V(最大LED电压)时,效率为92%。

DC1827A
LT3795演示板 | 110V LED控制器;8V至60Vin,87Vout (0.4A),展频

最新评论