LT3795
量产具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3000:1 真彩色 PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:4.5V至110V
- 输入和输出电流报告
- 用于PWM和输出断开的PMOS开关驱动器
- 内部展频
- 恒压调节能力:±2%
- 恒流调节能力:±3%0V ≤ VOUT ≤ 110V
- 可编程输入限流
- CTRL输入可线性调节LED电流
- 可调频率:100kHz至1MHz
- 具有 OPENLED 标志的可编程开路LED保护
- 短路保护和 SHORTLED 标志
- 具有滞回的可编程欠压保护
- 通过可编程故障重启定时器进行软启动
- 用于电池充电的C/10检测
- 提供28引脚TSSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3795 是一款 DC/DC 控制器,其专为调节一个恒定电流或恒定电压而设计,且非常适合于驱动 LED。该器件从一个内部已调 7.7V 电源来驱动一个低压侧外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率和电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。可以启动扩频频率调制 (SSFM) 功能以改善电磁兼容性 (EMC) 性能。参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,并且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。最大输出电流由一个外部电阻器来设定,而且输出电流放大器具有一个轨至轨共模范围。另外,LT3795 还包括一个单独的输入电流检测放大器,用于限制输入电流。TG 引脚负责对 PWM 信号进行倒相和电平移位,以驱动外部 PMOS 的栅极。PWM输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
- 高功率 LED、高电压 LED
- 电池充电器
- 准确的电流限制电压调节器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 5
视频 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3795EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3795EFE#PBF | 量产 | |
LT3795EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3795EFE#WPBF | 量产 | |
LT3795EFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3795HFE#PBF | 量产 | |
LT3795HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3795HFE#WPBF | 量产 | |
LT3795HFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3795IFE#PBF | 量产 | |
LT3795IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3795IFE#WPBF | 量产 | |
LT3795IFE#WTRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3795EFE#WPBF | 量产 | |
LT3795EFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3795HFE#WPBF | 量产 | |
LT3795HFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3795IFE#PBF | 量产 | |
LT3795IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3795IFE#WPBF | 量产 | |
LT3795IFE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多拓扑 LED 驱动器 1 | ||
LT3761 LT3761-1 |
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 控制器 | |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4366 | 推荐新设计使用 | 高电压浪涌抑制器 |
理想二极管电桥 1 | ||
LT4320 | 推荐新设计使用 | 理想二极管桥控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3795 Demo Circuit - Short-Circuit Robust Boost LED Driver with Spread Spectrum Frequency Modulation (8-60V to 87V LED String @ 400mA)
- LT3795 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3795
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。