eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3763

量产

60V 高电流降压型 LED 驱动器控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 准确地控制输入和输出电流
  • 3000:1 True Color 调光
  • ±1.5% 电压调节准确度
  • ±6% 电流调节准确度
  • 6V 至 60V 输入电压范围
  • 宽输出范围高至 55V
  • <2μA 停机电流
  • 用于负载电流热控制的控制引脚
  • 输入和输出电流监视和限制
  • 开路、短路和 C/10 故障检测
  • PWM 驱动器输出适合 LED 应用
  • 耐热性能增强型 28 引脚 FE 封装
LT3763
60V 高电流降压型 LED 驱动器控制器
LT3763 Application Circuit LT3763 Pin Configuration LT3763 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1831A

-LT3763演示板|高功率CC/CV同步降压LED驱动器控制器

产品详情

演示电路1831A是一款采用LT3763的高功率、恒流、恒压同步降压控制器。演示板的最高输入为60V。输出针对10V/10ALED驱动器进行了优化。LT3763本身的输入电压范围为6V60V

演示板的输入范围为12V60V,因此,演示板采用80V MOSFET。如果应用的最大输入电压为48V,则可使用较低电压范围的60V MOSFET(例如BSC100N06LS3)以提高效率。

DC1831A
-LT3763演示板|高功率CC/CV同步降压LED驱动器控制器
DC1831A Demo Board DC1831A Demo Board DC1831A Demo Board DC1831A Demo Board DC1831A - Schematic

最新评论

近期浏览