LT3761
LT3761-1

量产

具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 控制器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 LED 的 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • 轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
  • 可编程 PWM 调光信号发生器
  • 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
  • 模拟调光
  • 可以采用升压、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
  • 输出短路保护型升压
  • 开路 LED 保护
  • 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具迟滞的可编程 VIN UVLO
  • 用于电池充电器的 C/10 指示
  • 低停机电流:<1μA
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
  • 开路 LED 状态引脚 (LT3761)
  • 频率同步 (LT3761-1)
LT3761
LT3761-1
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PWM至电压输出数模转换器 1
LTC2645 量产 具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1772A

LT3761EMSE Demo Board I Boost LED Controller, Internal PWM Dimming, 8V to 60VIN, VOUT up to 60V

产品详情

DC1772A is a high voltage LED controller with internal PWM dimming. It generates its own PWMOUT waveform for accurate PWM dimming with up to 25:1 brightness ratio. It accepts an input voltage from 8V to 60V (8V UVLO and 9.1V rising turn-on), and drives up to 60V of LEDs at 1A (when PVIN is less than VLED).


DC1772A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has an OPENLED flag that indicates when the LED string has been removed. DC1772A features high efficiency at 350kHz switching frequency. At high LED string voltages up to 60V and 1A of LED current, the single switch controller has 94% efficiency. The open LED overvoltage protection uses the IC’s constant voltage regulation loop to regulate the output to approximately 69.8V if the LED string is opened although it may reach 74V peak during transient from running LEDs to open. The maximum LED string voltage can be raised from 60V to 65V (or higher) with a simple charge of feedback resistors.


 


DC1772A
LT3761EMSE Demo Board I Boost LED Controller, Internal PWM Dimming, 8V to 60VIN, VOUT up to 60V

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览