LT3761
LT3761-1
量产
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 控制器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 用于 LED 的 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- 轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
- 可编程 PWM 调光信号发生器
- 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
- 模拟调光
- 可以采用升压、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
- 输出短路保护型升压
- 开路 LED 保护
- 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
- 具迟滞的可编程 VIN UVLO
- 用于电池充电器的 C/10 指示
- 低停机电流:<1μA
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
- 开路 LED 状态引脚 (LT3761)
- 频率同步 (LT3761-1)
LT3761 / LT3761-1 是一款 DC/DC 控制器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。该器件具有一个可编程内部 PWM 调光信号。LT3761 / LT3761-1 非常适合于驱动高电流 LED,但同时也拥有使其适合对电池和超级电容器进行充电的特点。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个电压反馈引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。LT3761-1可同步至一个外部时钟。
LT3761 / LT3761-1 在负载的高端或低端检测输出电流。PWM 输入可通过配置以在固定的频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。当由一个外部信号驱动时,PWM 输出可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
注释 | |
LT3761A | 在较低的LED电流电平下具有较高的PWM调光精度 |
LT3761-1 | 频率同步 |
LT3761 | 开路LED状态引脚 |
应用
- 高电压LED串>100V,具有接地参考电流检测功能
- 接地二极管LED
- 精确限流稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3761EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761EMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761EMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3761IMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3761EMSE#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3761HMSE#PBF | 量产 | |
LT3761HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3761EMSE#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3761HMSE#PBF | 量产 | |
LT3761HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
7月 19, 2021 - 21_0140 LT3761/LT3761-1/LT3761A Data Sheet Limit Change |
||
LT3761EMSE#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3761HMSE#PBF | 量产 | |
LT3761HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3761EMSE#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3761HMSE#PBF | 量产 | |
LT3761HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3761IMSE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3761 Demo Circuit - 94% Efficient Boost LED Driver for Automotive Headlamp with 25:1 PWM Dimming (8-60V to 60V LED String @ 1A)
- LT3761 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3761
- LT3761A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3761的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论