LT3759

量产

宽输入电压范围升压 / SEPIC / 负输出控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:1.6V 至 42V
  • 利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
  • PGOOD 输出电压状态报告
  • 准确的 50mV 检测门限电压
  • 可编程软起动
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
  • 低停机电流:<1μA
  • INTVCC 稳压器从 VIN 或 DRIVE 供电
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
LT3759
宽输入电压范围升压 / SEPIC / 负输出控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1725A

LT3759EMSE Boost Demo Board | VIN = 1.8V to 4.5V, VOUT = 5V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 1725A features LT3759 in a 485kHz boost converter, designed for a 5V/2A output from a 1.8V to 4.5V input. The LT3759 is a current mode DC/DC Boost/SEPIC/Inverting controller operating over an input range of 1.6V to 42V. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3759 allows both positive and negative output feedback voltages.

eval board
DC1787A

LT3759EMSE SEPIC演示板 | VIN = 2.8V至36V,VOUT = 12V (1A)

产品详情

演示电路1787A是一款宽输入电压范围SEPIC转换器,内置LT3759控制器。可将2.8V~36V输入转换为12V输出,当VIN ≥ 4V时具有1A负载电流能力。该转换器在300 kHz标称开关频率下工作,具有91%峰值效率。DC1787A可轻松修改以生成其他输出电压,也可在较窄的输入电压范围内针对效率和尺寸进行优化。


 


DC1725A
LT3759EMSE Boost Demo Board | VIN = 1.8V to 4.5V, VOUT = 5V @ 2A
DC1787A
LT3759EMSE SEPIC演示板 | VIN = 2.8V至36V,VOUT = 12V (1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3759的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论