LT3758

量产

高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器

产品模型
26
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:5.5V 至 100V
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 电流模式控制提供出色的瞬态响应
  • 用单个外部电阻实现可编程工作频率(100kHz至1MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 低关断电流< 1μA
  • 内部7.2V低压差稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 可编程软启动
  • 小型10引脚DFN (3mm × 3mm)和MSOPE封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3758
高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
LT3758/LT3758A Application Circuit LT3758/LT3758A Pin Configuration LT3758/LT3758A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1412A

LT3758EMSE演示板 | 反激,VIN:18V至75V,VOUT:3.3V/3A,(3 × 3 QFN)

产品详情

演示电路1412A在300kHz反激转换器电路中内置LT3758EMSE,旨在通过18V至75V输入提供3.3V/3A输出。LT3758EMSE具有5.5V至100V的输入范围,适合汽车、电信和工业应用。它还具有1μA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。得益于创新的FBX引脚架构,LT3758EMSE可从正输出或负输出到地直接连接到分频器。

eval board
DC1342B

LT3758EMSE演示板 | SEPIC, VIN:18V to 72V, VOUT: 24V/1A,(3 × 3 QFN)

产品详情

演示电路1342B在300kHz SEPIC转换器电路中内置LT3758AEMSE,旨在通过18V至72V输入提供24V输出电压。LT3758A具有5.5V至100V输入电压,采用新颖的FBX引脚架构,可通过正输出电压或负输出电压直接连接到电阻分压器。


 


DC1412A
LT3758EMSE演示板 | 反激,VIN:18V至75V,VOUT:3.3V/3A,(3 × 3 QFN)
DC1412A - Schematic
DC1342B
LT3758EMSE演示板 | SEPIC, VIN:18V to 72V, VOUT: 24V/1A,(3 × 3 QFN)
DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B Demo Board DC1342B - Schematic

最新评论

近期浏览