LT3755

量产

40VIN、75VOUT LED 控制器

产品模型
45
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000:1真彩色PWM调光
  • 宽输入电压范围:4.5V40V
  • 输出电压最高可达75V
  • 恒流和恒压调节
  • 100mV高端电流检测
  • 在升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC或反激式拓扑下驱动LED
  • 可调频率:100kHz1MHz
  • 开路LED保护
  • 具有迟滞的可编程欠压闭锁
  • 改善开路LED状态引脚(LT3755-2)
  • 频率同步(LT3755-1)
  • PWM断开开关驱动器
  • CTRL引脚提供模拟调光
  • 低关断电流:<1µA
  • 散热增强型16引脚QFN (3mm × 3mm)MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3755
40VIN、75VOUT LED 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2654 量产 具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1268B-B

LT3755EUD-1演示板|升压LED驱动器控制器,8V ≤ VIN ≤ 40V,VLED高达54V @ 1A

产品详情

演示电路1268B是一款高电压和高电流LED驱动器控制器,内置多拓扑、恒流、恒压LT3755-2 (1268B-A)或LT3755-1 (1268B-B)。LT3755-2具有开路LED状态引脚,同时LT3755-1支持外部频率同步。该演示电路作为升压拓扑进行装配,具有8V至40V输入电压范围、1A LED电流和高达54V的LED正向电压。

DC 1268B具有PWM调光、模拟调光、关断和开路LED过压保护功能。开路LED保护将LED电压箝位在56V,但是IC可以提供高达75V的输出电压。

eval board
DC1268B-A

LT3755EUD-2演示板|升压LED驱动器控制器,8V ≤ VIN ≤ 40V,VLED高达54V @ 1A

产品详情

演示电路1268B是一款高电压和高电流LED驱动器控制器,内置多拓扑、恒流、恒压LT3755-2 (1268B-A)或LT3755-1 (1268B-B)。LT3755-2具有开路LED状态引脚,同时LT3755-1支持外部频率同步。该演示电路作为升压拓扑进行装配,具有8V至40V输入电压范围、1A LED电流和高达54V的LED正向电压。


DC 1268B具有PWM调光、模拟调光、关断和开路LED过压保护功能。开路LED保护将LED电压箝位在56V,但是IC可以提供高达75V的输出电压。


DC1268B-B
LT3755EUD-1演示板|升压LED驱动器控制器,8V ≤ VIN ≤ 40V,VLED高达54V @ 1A
DC1268B-A
LT3755EUD-2演示板|升压LED驱动器控制器,8V ≤ VIN ≤ 40V,VLED高达54V @ 1A

最新评论