LT8309

量产

副边同步整流器驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可采用 DCM 和 BCM/CrCM 导通模式反激拓扑
  • VCC:4.5V 至 40V
  • 支持高达 150V MOSFET
  • 26ns 关断传播延迟
  • 准确的最小导通和关断定时器用于实现可靠的运作
  • 可调和准确的跳变点:+5mV 至 –30mV
  • 1Ω 栅极驱动器下拉
  • SOT-23 5 引脚封装

LT8309
副边同步整流器驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1961A

LT8309ES5/LT3748EMS隔离演示板 | 36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)

产品详情

演示电路1961A内置LT8309,它是一款集成在隔离非光耦合器反激式转换器中的次级同步驱动器。它通过36V至72V输入源调节12V/5A输出。通过LT3748边界导通模式反激式控制器在原边调节输出,它直接从原边检测输出电压,无需光耦合器即可实现简单的反激架构。


 


DC1961A
LT8309ES5/LT3748EMS隔离演示板 | 36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览