LT3744

量产

大电流、同步降压型 LED 驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常适合驱动高达 40A LED
  • 高达 3000:1 的 PWM 调光
  • 20:1 的模拟调光
  • ±3% 电流调节准确度
  • ±3% 电压调节准确度
  • 独特的负输出降压-升压型拓扑允许将接地散热器用于 RGB LED
  • 3.3V 至 36V 输入电压范围
  • 具 DC LED 电流检测功能的峰值电流模式
  • 开路和短路 LED 保护及故障报告功能
  • 浮动 LED 驱动器允许单个电源解决方案采用三种不同的调节电流来驱动多彩色 LED 或单个 LED
  • 耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 36 引脚封装
LT3744
大电流、同步降压型 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1930A

LT3744演示板 | 反相降压-升压LED驱动器,3.3V ≤ VIN ≤ 30V,驱动3个LED(高达12A)

产品详情

演示电路1930A是一款采用LT3744的高电流同步反相降压-升压LED驱动器。LT3744上使用的独特驱动级可将三个LED的阳极连接在一起,以便采用反相升降压配置(LED阳极接地)和降压配置(在单独的演示电路DC2339A中显示)时改善散热。每种配置的优缺点请参见数据手册。

DC1930A针对高功率LED和激光二极管(不包括)。3个LED采用相同的输出驱动,但每个LED可单独控制。输入电压范围为3.3V至30V;但是,为保持12A电流调节性能,必须施加最小7V的电压。

eval board
DC2339A

LT3744 Demo Board | Sync Buck LED Driver, 5.5V ≤ VIN ≤ 24V, Drives 3 LEDs @ up to 20A Each

产品详情

Demonstration circuit 2339A is a high current synchronous step-down LED driver featuring the LT3744. The unique drive stage used on the LT3744 allows the anodes of three LEDs to be connected together for better heat sinking in both the step-down configuration and the inverting buck-boost configuration (shown in a separate demonstration circuit DC1930A). The pros and cons of each configuration can be found in the data sheet. 


The DC2339A targets high power LEDs and laser diodes (not included). The 3 LEDs are driven from the same output, but each LED is individually controlled. The input voltage range is 5.5V to 30V.

DC1930A
LT3744演示板 | 反相降压-升压LED驱动器,3.3V ≤ VIN ≤ 30V,驱动3个LED(高达12A)
DC2339A
LT3744 Demo Board | Sync Buck LED Driver, 5.5V ≤ VIN ≤ 24V, Drives 3 LEDs @ up to 20A Each

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3744的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览