LT3741

量产

高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 控制引脚提供已调输出电流的准确控制
  • ±1.5% 电压调节准确度
  • ±6% 电流调节准确度
  • 6V 至 36V 输入电压范围
  • 宽输出电压范围高达 (VIN – 2V)
  • 平均电流模式控制
  • <1μA 停机电流
  • 效率高达 94%
  • 提供负载电流热控制的额外引脚
  • 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 20 引脚 FE 封装

LT3741
高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1602A

LT3741EFE Demo Board | 120W LED Driver, 12V ≤ VIN ≤ 24V, CC/CV Synchronous Step-Down Controller, VOUT = 6V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit 1602 is a High Power Constant Current, Constant Voltage Synchronous Buck Controller featuring the LT3741. The demo board is optimized for 20A output from a 12V input. Being an LED driver, the output current is being regulated until the output voltage reaches a programmed voltage limit. The voltage limit on this demo board is set to around 6V by R11 and R14. The 6V is chosen because of the 10V voltage rating of the output capacitors. Higher output voltage can be easily achieved with higher voltage rated output capacitors.


The ideal load to be used with this demo board is a single LED, such as PT120 from Luminus Devices. Smaller LEDs may not be able to handle the high current, even for a short period of time. At 20A, the demo circuit can operate continuously. However, it is necessary to mount the LED load on a proper heat sink and possibly with a fan to avoid exceed its maximum temperate rating.

DC1602A
LT3741EFE Demo Board | 120W LED Driver, 12V ≤ VIN ≤ 24V, CC/CV Synchronous Step-Down Controller, VOUT = 6V @ 20A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论