LT3650-8.2

量产

高电压、2A、单片式、两节锂离子电池充电器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:9V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  • 可编程充电电流:高达 2A
  • 可由用户来选择的充电终止:C/10 或板上充电终止定时器
  • 动态充电速率编程 / 软起动引脚
  • 可编程输入电流限值
  • 1MHz 固定频率
  • 平均电流模式控制
  • 0.5% 浮动电压准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • NTC 电阻器温度监视器
  • 自动再充电 (在 97.5% 浮动电压)
  • 自动预查验 (在 <70% 浮动电压)
  • 失效电池检测和自动复位
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 3mm x 3mm DFN-12 或 MSOP-12 封装

 

LT3650-8.2
高电压、2A、单片式、两节锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐新设计使用 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
电流检测放大器 1
LTC4150 量产 库仑计量器/电池电量测量芯片
开关电池充电器 1
LT3652HV 推荐新设计使用 功率跟踪 2A 电池充电器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2943 量产 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3650-4.1
  • LT3650-4.2
  • LT3650-8.2
  • LT3650-8.4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1473A-B

LT3650EDD-8.2演示板 | 高压2A单芯片锂离子电池充电器

产品详情

DC1473A-B:高压2A单芯片2节锂离子电池充电器LT3650-8.X演示板。

eval board
DC1473A-A

LT3650EDD-8.4演示板 | 高压2A单芯片2节锂离子电池充电器

产品详情

DC1473A-A:高压2A单芯片2节锂离子电池充电器LT3650-8.X演示板。

DC1473A-B
LT3650EDD-8.2演示板 | 高压2A单芯片锂离子电池充电器
DC1473A-A
LT3650EDD-8.4演示板 | 高压2A单芯片2节锂离子电池充电器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3650-8.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览