LT3650-4.1

量产

高电压、2A、单片式、锂离子电池充电器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.75V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  • 可编程充电电流高达 2A
  • 可由用户来选择的充电终止:C/10 或板上充电终止定时器
  • 动态充电速率编程 / 软起动引脚
  • 可编程输入电流限值
  • 无需 VIN 隔离二极管
  • 1MHz 固定频率
  • 平均电流模式控制
  • 0.5% 浮动电压准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • NTC 电阻器温度监视器
  • 自动再充电 (在 97.5% 浮动电压)
  • 自动预查验 (在 <70% 浮动电压)
  • 失效电池检测和自动复位
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 3mm x 3mm DFN-12 或 MSOP-12 封装
LT3650-4.1
高电压、2A、单片式、锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关电池充电器 1
LT3652HV 推荐新设计使用 功率跟踪 2A 电池充电器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3650-4.1
  • LT3650-4.2
  • LT3650-8.2
  • LT3650-8.4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1229B-B

LT3650EDD-4.1 Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A Monolithic Li-Ion Battery Charger

产品详情

DC1229B is a 2A monolithic Li-Ion battery charger featuring the LT3650EDD-4.2/LT3650EDD-4.1. The LT3650 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide 4.75V to 32V input voltage range. The DC1229B has an input voltage range of 7.5V to 32V. The circuit provides CC/CV charging with a maximum charge current externally programmable up to 2A. A precondition feature trickle charges a low-voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

eval board
DC1229B-A

LT3650EDD-4.2 Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A Monolithic Li-Ion Battery Charger

产品详情

DC1229B is a 2A monolithic Li-Ion battery charger featuring the LT3650EDD-4.2(B-A)/LT3650EDD-4.1(B-B). The LT3650 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide 4.75V to 32V input voltage range. The DC1229B has an input voltage range of 7.5V to 32V. The circuit provides CC/CV charging with a maximum charge current externally programmable up to 2A. A precondition feature trickle charges a low-voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.


 


DC1229B-B
LT3650EDD-4.1 Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A Monolithic Li-Ion Battery Charger
DC1229B-A
LT3650EDD-4.2 Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A Monolithic Li-Ion Battery Charger

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3650-4.1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论