LT3599

推荐新设计使用

具 ±1.5% 电流匹配准确度的四串 120mA LED 驱动器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 3000:1 的 True Color PWM 调光比
  • 以高达 120mA 的电流驱动 4 串 LED
  • 准确度达 ±1.5% 的 LED 电流匹配
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 30V
  • 输出电压高达 44V
  • 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节 LED 电流
  • 在停机模式中断接 LED
  • 可编程最大 VOUT (已调) 
  • 开路 / 短路 LED 保护和故障标志
  • 可编程 LED 电流降额
  • 可调频率:200kHz 至 2.1MHz
  • 可同步至一个外部时钟
  • 模拟调光高达 20:1
  • 具迟滞的可编程输入 UVLO
  • 耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 TSSOP 封装

LT3599
具 ±1.5% 电流匹配准确度的四串 120mA LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2635 量产 具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1327B

LT3599EFE演示板 | 4通道升压LED驱动器,8V ≤ PVIN ≤ 16V,VLED高达44V (80mA)

产品详情

演示电路1327B是一款具有+/-1.5%匹配电流的4通道80mA LED驱动器,内置LT3599。LT3599是一款升压DC/DC转换器,每串可驱动多达4串LED(电流高达120mA),输出电压最高可达44V。LED串连接至内部电流源,此时电流电平由外部电阻设置。每串最多可包含10个白光LED。允许并联串。

根据电路要求,尽管可以接受高达40V的高电压,LT3599的电源电压范围为3.1V至5.5V,且升压转换器采用8V至16电压电源供电。

DC1327B
LT3599EFE演示板 | 4通道升压LED驱动器,8V ≤ PVIN ≤ 16V,VLED高达44V (80mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3599的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论