LT3598

推荐新设计使用

具 1.5% 电流匹配准确度的 6 串 30mA LED 驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • True Color PWM 调光提供了高达 3000:1 的调光比
  • 能够以高达 30mA 的电流来驱动 6 串 LED
  • ±1.5% 的 LED 电流匹配准确度
  • 宽输入电压范围:3.2V 至 30V
  • 输出电压高达 44V
  • 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节电流
  • LED 在停机模式中被断接
  • 可编程开路 LED 保护 (已调)
  • OPENLED  报警引脚
  • 可编程 LED 温度降额
  • 可调频率:200kHz 至 2.5MHz
  • 可同步至一个外部时钟
  • 可通过通道并联来为每个 LED 串提供更高的电流
  • 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 24 引线 TSSOP 封装

 

LT3598
具 1.5% 电流匹配准确度的 6 串 30mA LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
单通道电压输出数模转换器 1
LTC2631 量产 具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1285A

LT3598EUF Demo Board | 6-String Boost LED Driver, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT up to 44V @ 20mA (×6) with 2% Current Matching

产品详情

Demonstration circuit 1285 is a 6-String 30mA LED Driver with 1.5% Current Matching featuring the LT3598. The LT3598 is a step-up DC/DC converter designed to drive up to 6-strings of LEDs at an output voltage up to 44V. The LED strings are connected to internal current sources where the current level is set with an external resistor. The input demo board input voltage range is 3.2V to 5.5V, limited by the voltage rating of the bias capacitor, C2. The IC voltage rating is 30V.

The demonstration circuit is configured to drive 20mA through each LED string. Each string can have up to 10 white LEDs. The circuit operation frequency is set to 1MHz. Parameters such as the LED current; the switching frequency, etc can be modified easily based on the demo circuit.

DC1285A
LT3598EUF Demo Board | 6-String Boost LED Driver, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT up to 44V @ 20mA (×6) with 2% Current Matching

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览