LT3591
量产采用 3mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的白光 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可从一个 3V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
- 高端检测实现了 “单线式电流源”
- 内部肖特基二极管
- 可利用一个引脚来实现调光和停机功能
- 80:1 的 True Color PWM™ 调光范围
- 42V LED 开路保护
- 1MHz 开关频率
- ±5% 基准准确度
- VIN 范围:2.5V 至 12V
- 只需要 2.2µF 的输出电容器
- 扁平 8 引脚 DFN 封装 (3mm x 2mm x 0.75mm)
LT®3591 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池来驱动多达 10 个串联白光 LED 而特别设计。采用 LED 串联连接可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器的需要。该器件采用了一种独特的高端 LED 电流检测,因而令其能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 灯串的双线式连接。
高开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。单个引脚可执行停机和准确的 LED 调光控制。所需的外部组件极少:LED 开路保护和肖特基二极管均被集成在扁平的 3mm x 2mm DFN 封装中。
Applications
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放机
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3591EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3591EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3591EDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT3591EDDB#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3591
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3591的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论