LT3579
推荐新设计使用具故障保护功能的 6A、升压 / 负输出 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 6A、42V 组合式电源开关
- 输出短路保护
- 宽输入范围:工作时为 2.5V 至 16V,最大瞬态电压为 40V
- LT3579-1:可执行双相操作
- 主 / 从 (3.4A / 2.6A) 开关设计
- 可由用户进行配置的欠压闭锁
- 可以容易地配置成一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
- 低 VCESAT 开关:在 5.5A 时为 250mV (典型值)
- 可同步至外部时钟
- 可对其他开关稳压器进行同步处理
- 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LT®3579 是一款具内置故障保护功能的 PWM DC/DC 转换器,旨在帮助提供针对输出短路、输入/输出过压和过热情况的保护作用。该器件包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 6A 的总电流限值。
LT3579 是众多局部电源设计的理想选择。它可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构,并能够从一个 5V 输入产生 12V/1.7A 或 –12V/1.2A 输出。此外,LT3579 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,这种拓扑结构具有非常高的效率,而且所需的组件少于传统电路。
LT3579 的开关频率范围可设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。该器件可在内部进行定时,其时钟振荡频率由连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定,或者,也可以使其同步至一个外部时钟。时钟信号的一个缓冲版本从 CLKOUT 引脚排出,并可用于将其他兼容型开关稳压器 IC 同步至 LT3579。
LT3579 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3579 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 局部电源
- 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3579EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579EUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579EUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3579IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579IUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3579IUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3579EFE#PBF | 量产 | |
LT3579EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3579EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3579EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3579EUFD#PBF | 量产 | |
LT3579EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3579EUFD-1#PBF | 量产 | |
LT3579EUFD-1#TRPBF | 量产 | |
LT3579IFE#PBF | 量产 | |
LT3579IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3579IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3579IFE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3579EFE#PBF | 量产 | |
LT3579EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3579EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3579EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3579IFE#PBF | 量产 | |
LT3579IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3579IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3579IFE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3579IUFD#PBF | 量产 | |
LT3579IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3579
- LT3579-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3579的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论