LT3574

量产

无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 0.65A、60V 集成 NPN 电源开关
  • 边界模式运作
  • 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  • 改善的主端绕组反馈负载调节
  • VOUT 利用两个外部电阻器来设定
  • 用于内部偏压电源和电源 NPN 驱动器的 BIAS 引脚
  • 可编程软起动功能
  • 可编程电源开关电流限值
  • 16 引脚MSOP封装

 

LT3574
无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
5V Isolated Flyback Converter Load Regulation Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1636A

LT3574EMS隔离演示板 | 10V至30VIN;VOUT = 5V(0.35A至0.5A)

产品详情

演示电路1636A是一款隔离反激式转换器,内置LT3574。该演示电路设计可通过10V至30V输入提供5.0V输出。当输入电压高于20V时,最大输出电流为0.5A。无需第三绕组或光隔离器进行调整。该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。LT3574在3V至40V的输入电源电压范围内工作,可提供高达3W的输出功率,无需外部电源开关。LT3574利用边界工作模式提供一种小型磁性解决方案,以提高负载调整率。

DC1636A
LT3574EMS隔离演示板 | 10V至30VIN;VOUT = 5V(0.35A至0.5A)
DC1636A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3574的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览