LT3518
量产具 2.3A 开关电流的全功能 LED 驱动器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3000 : 1 True Color PWM™ 调光比
- 2.3A、45V 内部开关
- 100mV 高端电流检测
- 开路 LED 保护
- 可调频率范围:250kHz 至 2.5MHz
- 宽输入电压范围:
- 工作时为 3V 至 30V
- 瞬变保护至 40V
- 可工作于升压、降压和降压-升压模式
- 用于 PMOS LED 断接的栅极驱动器
- 恒定电流和恒定电压调节
- CTRL 引脚提供 10 : 1 模拟调光
- 低停机电流:<1μA
- 纤巧型 (4mm x 4mm) 16 引线 QFN 和 16 引脚 TSSOP 封装
LT®3518 是一个具有内部 2.3A、45V 开关的电流模式 DC/DC 转换器,专为驱动 LED 而设计。LT3518 起了一个 LED 驱动器的作用,可在升压、降压和降压-升压模式中运作。它组合了一个传统的电压环路和一个独特的电流环路,以充当一个恒定电流源或恒定电压源。可编程开关频率允许针对效率或元件尺寸要求来优化外部元件。能够使 LT3518 的开关频率与一个外部时钟信号同步。可利用一个 100mV 检测电阻器从外部设置 LED 电流。外部 PWM 输入提供了 3000 : 1 LED 调光能力。CTRL 引脚可提供另外的 10 : 1 调光比。
LT3518 采用小占板面积的 16 引线 QFN (4mm x 4mm) 和 16 引脚 TSSOP 封装。LT3518 提供了一种面向恒定电压和恒定电流应用的完整解决方案。
Applications
- 显示器背面照明
- 汽车和航空电子照明
- 照明
- 扫描仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3518EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3518EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3518HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518HUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3518HUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3518IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3518IUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3518IUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3518EFE#PBF | 量产 | |
LT3518EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3518HFE#PBF | 量产 | |
LT3518HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3518IFE#PBF | 量产 | |
LT3518IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
TimerBlox 1 | ||
LTC6992-1 | 量产 | TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM) |
单通道电压输出数模转换器 1 | ||
LTC2640 | 量产 | 具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC |
多通道电压输出数模转换器 1 | ||
LTC2654 | 量产 | 具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
模拟温度传感器 1 | ||
LTC2997 | 量产 | 远程 / 内部温度传感器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2997 | 量产 | 远程 / 内部温度传感器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3518 - LED Driver IC
- LT3518 Demo Circuit - 45V, 2.3A Full-Featured Buck LED Driver (24V to 3x 3.4V LEDs @ 1.5A)
- LT3518 Demo Circuit - 45V, 2.3A Full-Featured Buck-Boost LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 330mA)
- LT3518 Demo Circuit - 45V, 2.3A Full-Featured Boost LED Driver (12V to 10x 3.4V LEDs @ 330mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3518
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3518的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论