LT3486

量产

具宽调光范围的双通道 1.3A 白光 LED 升压型转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 (1000 : 1) PWM 调光范围 (无色偏)
  • LED 驱动器的独立调光和停机控制
  • 可从单节锂离子电池以 25mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
  • 可从 12V 电源以 100mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
  • ±3% LED 电流编程准确度
  • 开路 LED 保护:36V 箝位电压
  • 固定频率操作:高达 2.5MHz
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
  • 低停机电流:ICC < 1μA
  • 过热保护
  • 采用 (5mm x 3mm x 0.75mm) 16 引脚 DFN 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装

 

LT3486
具宽调光范围的双通道 1.3A 白光 LED 升压型转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2635 量产 具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC876A

LT3486EFE演示板 | 双通道升压LED驱动器,3V ≤ VIN ≤ 25V, VLED (高达36V,100mA (×2))

产品详情

演示电路876是一款具有宽调光范围的双通道升压白光LED驱动器,内置LT3486。该板经过优化,具有3V至25V的PVIN输入电压,可提供两个输出,每个输出以100mA电流驱动6、8或10个白光LED串。最大LED输出电压必须小于36V,因为在开路负载下输出端过压保护会将最大输出电压限制为36V。


LT3486具有高输入电压范围、高效率低端内部1.3A NPN电源开关、接地基准低压电流检测电阻、用于1000:1调光比的PWM引脚、用于亮度调整的控制引脚、过压保护、关断控制引脚、外部可编程开关频率、低关断电流和内部软启动电容,使其成为强大的多功能LED驱动IC,适合便携式应用和显示屏。

DC876A
LT3486EFE演示板 | 双通道升压LED驱动器,3V ≤ VIN ≤ 25V, VLED (高达36V,100mA (×2))

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3486的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览