LT3465
量产采用 ThinSOT 封装并内置肖特基二极管的 1.2MHz / 2.4MHz 白光 LED 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 固有匹配的 LED 电流
- 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 6 个 LED
- 无需外部肖特基二极管
- 1.2MHz 开关频率 (LT3465)
- 高于 AM 广播频段的 2.4MHz 开关频率 (LT3465A)
- VIN 范围:2.7V 至 16V
- VOUT(MAX) = 30V
- 自动软起动 (LT3465)
- LED 开路保护
- 高效率:典型值为 81% (LT3465)、79% (LT3465A)
- 仅需 0.22μF 输出电容器
- 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装
LT®3465 / LT3465A 是升压型 DC/DC 转换器,专为采用一个锂离子电池驱动多达 6个串联 LED 而设计。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,并免除了增设镇流电阻器的需要。这些器件集成了同类竞争产品需在外部采用的肖特基二极管。其他特点包括 LED 断接时的输出电压限制、单引脚停机和调光控制。LT3465 具有内部软起动功能电路。
LTC3465 的开关频率为 1.2MHz,因而允许使用纤巧的外部组件。速度较快的 LT3465A 的开关频率则为 2.4MHz。恒定频率开关操作产生了低输入噪声,并可采用一个小的输出电容器。对于 3、4 或 5-LED 应用只需要 0.22μF。
LT3465 和 LT3465A 采用扁平 (仅高 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放器
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3465AES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465AES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3465ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3465
- LT3465A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3465的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论