LT3439

量产

摆率受控的超低噪声 1A 隔离式 DC/DC 变压器驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减低的传导和辐射 EMI
  • 可利用单个电阻器来控制输出开关电压和电流摆率
  • 交叉传导阻止电路
  • 两个 1A 电流限制电源开关
  • 低的最小电源电压:2.8V
  • 低的停机电流:<20μA
  • 50% 占空比
  • 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
  • 可同步至 300kHz
  • 过流和过热保护

 

LT3439
摆率受控的超低噪声 1A 隔离式 DC/DC 变压器驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反激、正向和隔离式控制器 1
LT3999 量产 具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC511A

LT3439EFE | 低噪声隔离电源,VIN = 5V ±5%,VOUT = 12V @ 80mA, –VOUT = –12V @ 80mA

产品详情

DC511A:LT3439压摆率控制型超低噪声1A隔离式DC/DC变压器驱动器演示板。

DC511A
LT3439EFE | 低噪声隔离电源,VIN = 5V ±5%,VOUT = 12V @ 80mA, –VOUT = –12V @ 80mA

最新评论