在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LT3080-1
推荐新设计使用可并联、1.1A、输出可调的单电阻低压差稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 内部镇流电阻器允许直接连接至电源平面,以提供较高电流和散热量
- 输出电流:1.1A
- 由单个电阻器来设置输出电压
- SET 引脚电流的初始准确度为 1%
- 输出可调至 0V
- 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
- 低压差:350mV
- < 0.001%/V 的电压调整率
- 最小负载电流:0.5mA
- 采用 2.2μF 最小陶瓷输出电容器可稳定
- 具折返电流限制和过热保护功能
- 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3080-1 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,它包含一个内部镇流电阻器,以在无需 PC 板走线电阻器的情况下实现器件的直接并联。内部镇流电阻器允许在表面安装型电路板上直接并联多个器件,以提供较高输出电流和散热量,同时使电路板布局简单而容易。该器件将传输晶体管的集电极引出,以实现低压差 (低至 350mV) 运作 (当与多个输入电源一起使用)。
LT3080-1 能够提供一个宽输出电压范围。流过单个电阻器的一个基准电流用于把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 陶瓷电容时,LT3080-1 可实现稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护功能包括电流限制和热限制。LT3080-1 稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫,用于改善热特性) 和 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 高电流全表面安装型电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 4
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3080EDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080EDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080EMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080EMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080IDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080IDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080IMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080IMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3080EMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT3080EMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3080EMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT3080EMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT3080IMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT3080IMS8E-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3080-1 Demo Circuit - Parallel 1.1A Adj Single Resistor LDO Regulator (7V to 5.0V @ 2A)
- LT3080-1 Demo Circuit - Parallel 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator (12V to 3V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3080
- LT3080-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3080-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论