ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3065 系列
推荐新设计使用具可编程电流限值和电源良好标记的 45V VIN、500mA 低噪声线性稳压器
- 产品模型
- 120
产品详情
- 输入电压范围:1.6V至45V
- 输出电流:500mA
- 压差:300mV
- 可编程精密限流:±10%
- 电源良好指示
- 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
- 输出容差:±2% (在整个线路、负载与温度范围内)
- 限流折返保护/li>
- 采用低ESR、陶瓷输出电容(最小值3.3µF)便可稳定工作
- 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
- 关断电流:<1µA
- 电池反接和限热保护
- 10 引脚 3mm x 3mm DFN和12引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3065系列为微功耗、低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,支持1.6V至45V的输入电压范围。这些器件提供500mA输出电流,具有300mV的典型压差。单个外部电容提供可编程低噪声基准电压源性能和输出软启动功能。
可通过单个外部电阻在宽输入电压和温度范围内对LT3065限流特性(精确至±10%)进行编程。PWRGD标志指示输出调节。
LT3065优化了稳定性和瞬态响应,具有低ESR陶瓷电容,需要最小3.3µF的电容。内部保护电路包括具有折返功能的限流、限热、电池反接保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3065提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压,且作为可调器件,具有0.6V至40V的输出电压范围。LT3065采用散热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和12引脚MSOP两种封装。
应用
- 电池供电系统
- 汽车电源
- 工业电源
- 航空电源
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3065EMSE#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3065EMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3065EMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3065HMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3065HMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3065IMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3065IMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3065MPMSE-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3065 Demo Circuit - 3.6V Supply with 490mA Precision Current Limit (2.2-45V to 3.3V @ 450mA)
- LT3065 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3065
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3065的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论