eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3045

推荐新设计使用

20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器

产品模型
21
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低有效值噪声:0.8µVRMS(10Hz至100kHz)
  • 超低散粒噪声:2nV/√Hz(10kHz时)
  • 超高PSRR:76dB(1MHz时)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:1.8V至20V
  • 单个电容改善了噪声性能和PSRR
  • 100µA SET引脚电流:初始精度:±1%
  • 单个电阻设置输出电压
  • 高带宽:1MHz
  • 可编程限流
  • 低压差:260mV
  • 输出电压范围:0V至15V
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 精密使能/UVLO
  • 可并联以实现较低的噪声和较高的电流
  • 带折返功能的内部限流
  • 最小输出电容:10μF(陶瓷电容)
  • 电池反接和反向电流保护
  • 12引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3045-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
LT3045
20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
正线性稳压器(LDO) 1
LT1763 推荐新设计使用 500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-LT3045-1-EVALZ

LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT3045-1-EVALZ 是 20V、500mA 低压降(LDO)稳压器,设计用于噪声敏感电路中同类较佳的低噪声操作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3045-1 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3045-1 数据手册。

eval board
DC2491A

LT3045演示板|20V、500mA、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器

产品详情

演示电路DC2491A内置LT3045EDD,这是一款具有可编程限流功能的500mA、超低噪声和超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2491A的输入电压范围为3.8V20VLT3045提供500mA的最大输出电流,但在此电流水平下,热性能将最大输入电压限制在8.3V,无需较大的覆铜面积或强制空气冷却。

除具有超低噪声和超高PSRR特性外,该稳压器还提供可编程电源良好功能以及可编程限流功能。通过检测ILIM引脚电压也可实现电流监控。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

SCP-LT3045-1-EVALZ
LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO
DC2491A
LT3045演示板|20V、500mA、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 参考设计

快速开关、高性能 PLL 和四频 VCO 频率合成器

特性和优点

  • 8GHz - 26GHz Frequency Operation
  • Quadband VCO provides Low Phase Noise over Wideband
  • Onboard Reference Clock for ease of Use
  • Arduino Form Factor Compatible

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-02 02:36
    Ultra-Fast Switching, High Performance PLL Frequency Synthesizer
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 参考设计

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

特性和优点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
CN0568
快速开关、高性能 PLL 和四频 VCO 频率合成器
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

最新评论