LT1792
量产低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
-
经过 100% 全面测试的低电压噪声:6nV/√Hz (最大值)
-
A 级器件经过 100% 的全面温度测试
-
电压增益:1,200,000 (最小值)
-
整个温度范围内的失调电压:800μV (最大值)
-
增益带宽乘积:5.6MHz (典型值)
-
提供了采用 ±5V 电源时的保证规格
LT®1792 为 JFET 运放实现了一种新的卓越噪声性能标准。4.2nV/√Hz 电压噪声加上低电流噪声和微微安级偏置电流使得 LT1792 成为用于对来自高阻抗电容式传感器之低电平信号进行放大的理想选择。
对于数值为 1 或更大的增益,LT1792 可实现无条件稳定,即使在负载电容高达 1000pF 时也不例外。该器件的其他主要特点包括 600μV VOS 和超过 4,000,000 的电压增益。每个个别放大器均针对电压噪声、摆率和增益带宽进行了 100% 的全面测试。
LT1792 的设计专为在采用业界标准 SO-8 封装引出脚配置的情况下实现真正精准之性能而优化。另外,还提供了针对 ±5V 电源的规格指标。
Applications
- 光电流放大器
- 水听器放大器
- 高灵敏度压电式加速计
- 低电压和电流噪声仪表放大器前端
- 两运放和三运放型仪表放大器
- 有源滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1792ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1792ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1792AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1792CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1792IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1792IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1792ACN8#PBF | 量产 | |
LT1792AIN8#PBF | 量产 | |
LT1792CN8#PBF | 量产 | |
LT1792IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1792ACN8#PBF | 量产 | |
LT1792AIN8#PBF | 量产 | |
LT1792CN8#PBF | 量产 | |
LT1792IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1792ACN8#PBF | 量产 | |
LT1792AIN8#PBF | 量产 | |
LT1792CN8#PBF | 量产 | |
LT1792IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1792ACS8#PBF | 量产 | |
LT1792ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792AIS8#PBF | 量产 | |
LT1792AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792CS8#PBF | 量产 | |
LT1792CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792IS8#PBF | 量产 | |
LT1792IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1792ACS8#PBF | 量产 | |
LT1792ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792AIS8#PBF | 量产 | |
LT1792AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792CS8#PBF | 量产 | |
LT1792CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792IS8#PBF | 量产 | |
LT1792IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1792ACS8#PBF | 量产 | |
LT1792ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792AIS8#PBF | 量产 | |
LT1792AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792CS8#PBF | 量产 | |
LT1792CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1792IS8#PBF | 量产 | |
LT1792IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1792/LT1464 Demo Circuit - Low Noise Hydrophone Amplifier with DC Servo
- LT1792 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1792/LT1097 Demo Circuit - Low Noise Hydrophone Amplifier with DC Servo
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1792
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1792的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论