eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT1763

推荐新设计使用

500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器

产品模型
76
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 输出电流:500mA
  • 低静态电流:30μA
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 低压差电压:300mV
  • 非常低的停机电流:< 1μA
  • 无需保护二极管
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 可调输出范围:1.22V 至 20V
  • 可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
  • 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
  • 反向电池保护功能
  • 无反向电流
  • 过流和过热保护功能
  • 8 引脚 SO 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装

LT1763
500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
正线性稳压器(LDO) 2
LT3055 推荐新设计使用 具精准电流限值和诊断功能的 500mA 线性稳压器
LT3085 推荐新设计使用 可调 500mA 单电阻器低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
PMD-ARD-INTZ

四个带有双向电压转换的 PMOD 至 Arduino 转接器

特性和优点

  • 4-PMOD 连接器通讯
    • (2) SPI
    • (1) I2C
    • (1) SPI/UART(可配置跳线)
  • 每个 PMOD 端口与控制器板之间的完全双向电压转换
  • 每个 PMOD 端口的独立 IOREF 电压
  • 使用外部电压可将最大功率传递到每个 PMOD 端口
  • 用于高负载设备的板载 I2C 上拉电阻。(默认情况下未安装)

产品详情

PMD-ARD-INTZ 支持四个 PMOD 板转接 Arduino 或类似的板 (EVAL-ADICUP3029, EVAL-ADICUP360)。它在每个 pmod 端口和控制器板之间具有双向电压 (3.3 V & 5 V) 转换。它可以在许多开发平台和原型设计中使用。通过使现成兼容的 pmod 板与 Arduino 或具有 Arduino 尺寸的类似 MCU 板接口,可以加快开发速度。

eval board
DC368B

LT1763 | 500mA低噪声微功率LDO稳压器

产品详情

演示电路DC368B是一款低噪声微功率稳压器,采用8引脚SO封装的LT1763。这些电路在电压控制振荡器、RF电源和大型系统中主要用作本地稳压器。它们具有耐受各种输出电容的能力,是空间和成本敏感型系统的理想选择。

eval board
DC368A

停产:LT1763CS8演示板 | 低噪声LDO稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V (500mA)

产品详情

该评估板已停产,不再推荐。 替换板是 DC368B

演示电路DC368A是一款低噪声微功耗稳压器,内置采用8引脚SO封装的500mA LT1763。这些电路在电压控制振荡器、RF电源和大型系统中主要用作本地稳压器。DC368具有2.3V至20V的输入电压范围,在500mA时提供跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V输出电压。

PMD-ARD-INTZ
四个带有双向电压转换的 PMOD 至 Arduino 转接器
DC368B
LT1763 | 500mA低噪声微功率LDO稳压器
DC368A
停产:LT1763CS8演示板 | 低噪声LDO稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V (500mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1763的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览