LT1617

量产

采用 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低静态电流:
    • 在正常工作模式时为 20μA
    • 在停机模式时 <1μA
  • VIN 低至 1V 时仍可以工作
  • 低 VCESAT 开关:在 300mA 时为 250mV
  • 采用小型表面贴装组件
  • 高输出电压:达 -34V
  • 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装

LT1617
采用 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1617的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论