LT1567

量产

1.4nV/√Hz 180MHz 滤波器单元式部件

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单端至差分转换
  • 低噪声:1.4nV/√Hz
  • fC 为 2MHz 的滤波器的总宽带噪声为 20µVRMS
  • 动态范围:104dB SNR (采用 ±5V 电源)
  • 总供电电压:2.7V 至 12V
  • 轨至轨输出
  • DC 精准度:运放 VOS 0.5mV (典型值)
  • 用于精准滤波器的修整带宽
  • MSOP-8 表面贴装型封装
  • 无需外部时钟

LT1567
1.4nV/√Hz 180MHz 滤波器单元式部件
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1567的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论