LT1510

量产

恒定电压 / 恒定电流电池充电器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可为镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 和锂离子电池充电
     ── 设置充电电流仅需一个 1/10W 电阻器
  • 具 1.5A 内部开关和检测电阻器的高效率电流模式 PWM
  • 3% 的典型充电电流准确度
  • 用于电压模式充电或过压保护的高精度 0.5% 电压基准
  • 电流检测可在电池的任一端子上进行
  • 低的反向电池漏电流: 3μA
  • 充电电流软起动
  • 停机控制
  • 500kHz 版本可采用小型电感器

LT1510
恒定电压 / 恒定电流电池充电器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐新设计使用 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC294A-D

LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)

产品详情

DC294A-D: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


eval board
DC294A-B

LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

产品详情

DC294A-B: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


DC294A-D
LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)
DC179A
LT1510-5CGN | 800mA恒流、恒压、电池充电器,500KHz
DC294A-B
LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览