LT1377
量产500kHz及1MHz高效率 1.5A开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 开关速度更快、效率更高
- 使用小型电感器:4.7µH
- 均为表面贴装器件
- 占板面积仅有 0.5 平方英寸
- 极低的最小电源电压:2.7V
- 静态电流:4mA (典型值)
- 电流受限功率开关:1.5A
- 可调整正输出或负输出
- 关断状态下的电源电流:12µA (典型值)
- 容易与外部同步
- 8 引脚 SO 或 PDIP 封装
LT®1372 / LT1377 是单片高频开关稳压器。它们可工作于所有标准开关结构,包括升压、降压、反激、前馈、负输出及“Cuk”。硅片上包括一个 1.5A高效开关以及所有振荡器、控制与保护电路。LT1372 / LT1377 的所有功能均集成在 8 引脚 SO/PDIP封装之内。
LT1372 / LT1377 的典型静态电流仅为 4mA,并且比先前的器件有更高的效率。高频开关允许使用非常小的电感器。所有表面贴装组件所占用的线路板面积还不到 0.5 平方英寸。
新的设计技朮提高了灵活性,同时保持了使用简便性。开关电路易与外部逻辑电平信号源同步。在关断引脚上施加逻辑低电平可将电源电流减少到 12µA。独特的误差放大器电路可调整正或负的输出电压,同时保持简便的频率补偿技朮。非线性误差放大器的跨导减少了启动或过载恢复时的输出过冲。
Applications
- 升压稳压器
- CCFL 背光驱动器
- 便携计算机电源
- 多路输出反激式电源
- 负输出电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 2
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1377CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1377CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1377IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1377IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1377CS8#PBF | 量产 | |
LT1377CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1377CS8#PBF | 量产 | |
LT1377CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1377IS8#PBF | 量产 | |
LT1377IS8#TRPBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1377IS8#PBF | 量产 | |
LT1377IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1377 - Switching Regulators
- LT1377 Demo Circuit - 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulator (5V to 12V @ 350mA)
- LT1377 Demo Circuit - 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators (5V to 12V @ 250mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1377
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。