LT1308A

量产

大电流、微功率、单电池、600kHz DC/DC 变换器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单锂离子电池可在 1A 电流提供 5V 电压
  • 四个镍镉电池可在 SEPIC 方式下提供 5V 电压和 800mA 电流
  • 固定工作频率:600kHz
  • 高达 34V 的升压变换器输出
  • 大负载起动
  • 轻负载条件下的自动突发方式 (Burst Mode®) 操作 (LT1308A)
  • 轻负载条件下的连续转换 (LT1308B)
  • 低 VCESAT 开关:300mV/2A
  • 与 LT1308 引脚升级兼容
  • 停机状态下静态电流较小:1µA (最大值)    
  • 准确度更高的低电池电量检测器基准:200mV ±2%
  • 采用 8 引线 SO 和 14 引线 TSSOP 封装

 

LT1308A
大电流、微功率、单电池、600kHz DC/DC 变换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1610 量产 1.7MHz、单节电池、微功率 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC207A-B
CUSTOM LT1308ACS8 Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1308A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览