LT1249

量产

功率因数控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 标准的 8 引脚封装
  • 利用线路电流平均处理在宽负载范围内实现高功率因数
  • 无需开关即可在不同的国家工作
  • 瞬时过压保护
  • 极小的线路电流死区
  • 250μA 的典型启动电源电流
  • 可抑制线路开关噪声
  • 同步能力
  • 低静态电流:9mA
  • 快速 1.5A 峰值电流栅极驱动器

LT1249
功率因数控制器
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1249的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览