LT1241

量产

高速电流模式脉宽调制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低启动电流:<250μA
  • 50ns 电流检测延迟
  • 电流模式操作:至 500kHz
  • 引脚与 UC1842 系列相兼容
  • 具迟滞的欠压闭锁
  • 无交叉传导电流
  • 经修整的带隙基准
  • 1A 图腾柱输出
  • 经修整的振荡器频率和吸收电流
  • 在欠压闭锁期间主动下拉基准和输出
  • 高电平输出箝位:18V
  • 电流检测前沿消隐
LT1241
高速电流模式脉宽调制器
LT1241 Application Circuit LT1241 Pin Configuration LT1241 Pin Configuration LT1241 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览