LT1185

量产

低压差稳压器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电阻传输晶体管:0.25Ω
  • 压差电压:0.75V (在 3 A)
  • ±1% 基准电压
  • 准确的可编程电流限值
  • 停机能力
  • 可提供内部基准
  • 完整的远端采样
  • 低静态电流:2.5mA
  • 上佳的高频纹波抑制
  • 采用 5 引脚 TO-220 封装和 DD 封装
LT1185
低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
负线性稳压器(LDO) 1
LT3015 推荐新设计使用 具精准电流限值的 1.5A、低噪声、负线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览