官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT1117
量产具可调和固定 2.85V、3.3V、5V 输出的 800mA 低压差正稳压器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 节省空间的 SOT-223 表面贴装型封装
- 三端可调或固定 2.85V、3.3V、5V 输出
- 800mA 输出电流
- 可在低至 1V 压差的条件下运作
- 在多种电流水平上提供保证压差电压
- 0.2% 的最大电压调整率
- 0.4% 的最大负载调整率
LT®1117 是一款正低压差稳压器,专为提供高达 800mA 的输出电流而设计。该器件可提供一种可调输出电压版本和固定输出电压版本 (2.85V、3.3V 和 5V)。2.85V 版本是为在 SCSI 总线的有源终端器中使用而特别设计。所有的内部电路均专为在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计。在 800mA 电流条件下,压差电压保证处于 1.2V 的最大值,并随着负载电流的下降而减小。片内修整将基准/输出电压调节至 ±1% 以内。对电流限值也进行了修整,以较大限度地减小过载情况下稳压器和电源电路上所承受的应力。
该器件采用扁平的表面贴装型 SOT-223 封装,因而可在那些空间受限的应用中使用。LT1117 需要一个最小 10μF 的输出电容以实现稳定性。大多数稳压器设计中都采用了具有该数值或更大数值的输出电容器。
PNP 型稳压器会有多达 10% 的输出电流被作为静态电流而浪费掉,LT1117 则与之不同,该器件的静态电流将流入负载,从而提升了效率。
应用
- 有源 SCSI 终端器
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 电池充电器
- 5V 至 3.3V 线性稳压器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 4
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1117CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-2.85#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-2.85#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-5#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CM-5#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1117CST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-2.85#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-2.85#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-3.3#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117CST-5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-2.85#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-2.85#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-3.3#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1117IST-5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1117CM#PBF | 量产 | |
LT1117CM#TRPBF | 量产 | |
LT1117CM-2.85#PBF | 量产 | |
LT1117CM-2.85#TRPBF | 量产 | |
LT1117CM-3.3#PBF | 量产 | |
LT1117CM-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1117CM-5#PBF | 量产 | |
LT1117CM-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1117 Demo Circuit - 5V Regulator with Improved Ripple Rejection (6-20V to 5V @ 800mA)
- LT1117 Demo Circuit - 5V Regulator with Shutdown (6-20V to 5V @ 800mA)
- LT1117 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1117
- LT1117-2.85
- LT1117-3.3
- LT1117-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1117的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论