LT1113

量产

双通道、低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 经过 100% 全面测试的低电压噪声:6nV/√Hz (最大值)
  • SO-8 封装标准引出脚配置
  • 电压增益:1,200,000 (最小值)
  • 失调电压:1.5mV (最大值)
  • 失调电压漂移:15μV/°C (最大值)
  • 输入偏置电流,预热:450pA (最大值)
  • 增益带宽乘积:5.6MHz (典型值)
  • 提供了采用 ±5V 电源时的保证规格
  • 保证的匹配规格

LT1113
双通道、低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览