LT1111
量产可调和固定 5V、12V 微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 工作电源电压范围:2V 至 30V
- 可采用表面贴装型电感器
- 72kHz 振荡器
- 仅需三个外部组件
- 升压或降压模式
- 片内低电池电量检测器比较器
- 用户可调的电流限值
- 内部 1A 电源开关
- 固定或可调输出电压版本
- 节省空间的 8 引脚 MiniDIP 或 SO-8 封装
LT®1111 是一款通用型微功率 DC/DC 转换器。该器件仅需三个外部组件即可提供一个5V 或 12V 的固定输出。电源电压范围为 2V 至 12V (在升压模式中) 和至 30V (在降压模式中)。LT1111 在升压、降压或负输出应用中拥有同样优良的运行性能。
LT1111 振荡器的频率设定在 72kHz,从而优化了器件,使其能够与现成有售的表面贴装型电感器配合工作。该器件能采用一个 3V 输入在 100mA 提供 5V (在升压模式中),或者采用一个 12V 输入在 200mA 提供 5V (在降压模式中)。
LT1111 的开关电流限值可采用单个电阻来设置。一个辅助的集电极开路增益部件可被配置为低电池电量检测器、线性后置稳压器、欠压闭锁电路、或者误差放大器。
对于 2V 以下的输入电源,可采用 LT1110。
Applications
- 3V 至 5V、5V 至 12V 转换器
- 9V 至 5V、12V 至 5V 转换器
- 遥控器
- 外设和附加板卡
- 电池后备电源
- 不间断电源
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 蜂窝电话
- 便携式仪器
- 闪存 VPP 发生器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1111CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1111CN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1111CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1111CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1111IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1111CN8#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1111CN8#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1111CN8#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-12#PBF | 量产 | |
LT1111CN8-5#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1111CS8#PBF | 量产 | |
LT1111CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1111CS8#PBF | 量产 | |
LT1111CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1111CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1111CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1111CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1111CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1111IS8#PBF | 量产 | |
LT1111IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1111CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1111CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1111CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1111CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1111IS8#PBF | 量产 | |
LT1111IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1111 - Switching Regulators
- LT1111 Demo Circuit - µPower DC/DC Converter (3V to 5V @ 100mA)
- LT1111 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1111
- LT1111-12
- LT1111-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论