LT1002

量产

双路、匹配的高精度运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证的低失调电压
    • LT1002A        60μV (最大值)
    • LT1002        100μV (最大值)
  • 保证的失调电压匹配
    • LT1002A        40μV (最大值)
    • LT1002        80μV (最大值)
  • 保证的低漂移
    • LT1002A     0.9μV/°C (最大值)
    • LT1002     1.3μV/°C (最大值)
  • 保证的 CMRR
    • LT1002A       110dB (最小值)
    • LT1002       110dB (最小值)
  • 保证的通道隔离
    • LT1002A       132dB (最小值)
    • LT1002       130dB (最小值)
  • 保证的匹配特性
  • 低噪声 0.35μVP-P
LT1002
双路、匹配的高精度运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览