LT1097

量产

低成本、低功率、高精度运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调电压 ……………………………… 50μV (最大值)
  • 失调电压漂移 ................................. 1μV/°C (最大值)
  • 偏置电流 ……………………….……. 250pA (最大值)
  • 失调电流 ……………………….……. 250pA (最大值)
  • 偏置和失调电流漂移 …………….… 4pA/°C (最大值)
  • 电源电流 .......................................... 560μA (最大值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声 .............. 0.5μVp-p,2.2pAp-p
  • 共模抑制比 (CMRR) ……………….. 115dB (最小值)
  • 电压增益 …………………………….. 117dB (最小值)
  • 电源抑制比 (PSRR) ………………… 114dB (最小值)
  • 保证可依靠两节镍镉 (NiCad) 电池供电运作

LT1097
低成本、低功率、高精度运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1097的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览