LT1006

量产

精准、单电源运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源操作
    • 输出可在吸收电流时摆动至地
    • 输入电压范围扩展至地
  • 保证的失调电压:50μV (最大值)
  • 保证的低漂移:1.3μV/°C (最大值)
  • 保证的失调电流:0.5nA (最大值)
  • 保证的高增益
    • 5mA 负载电流:1.5 x 106 (最小值)
    • 17mA 负载电流:0.8 x 106 (最小值)
  • 保证的低电源电流:520μA (最大值)
  • 电源电流可以减小 4 倍
  • 低电压噪声,0.1Hz 至 10Hz:0.55μVP-P
  • 低电流噪声,优于 OP-70:0.07pA/√Hz (在 10Hz)
  • 高输入阻抗:250MΩ (最小值)
  • 最小电源电压:2.7V (最小值)

LT1006
精准、单电源运算放大器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 23

设计笔记 15

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论