LT3498

量产

采用 3mm x 2mm DFN 封装、具集成肖特基二极管的 20mA LED 驱动器和 OLED 驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适合于双显示器设备的双输出升压型转换器
  • 可驱动多达 6 个白光 LED 和 OLED / LCD 偏置
  • 具内部电源开关和肖特基二极管
  • 独立调光和停机功能
  • LED 驱动器上的 200mV 高压侧检测实现了“单线式电流源”
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 12V
  • 宽输出电压范围:高达 32V
  • LED 驱动器具 2.3MHz PWM 频率
  • OLED 驱动器的 PFM 在整个负载范围内是不可听的
  • LED 开路保护 (CAP1 引脚上的最大电压为 27V)
  • OLED 输出断接
  • 采用 12 引脚 DFN 封装
  • 高度为 1mm 的解决方案

 

LT3498
采用 3mm x 2mm DFN 封装、具集成肖特基二极管的 20mA LED 驱动器和 OLED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1137A

LT3498EDDB Demo Board | Boost LED Driver and OLED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 5.25V, VLED up to 26V @ 20mA (×6)

产品详情

Demonstration circuit 1137 is a 20mA Six White LED Driver and OLED driver with Integrated Schottky featuring the LT3498. The LT3498 is a dual output boost converter featuring a 2.3MHz PWM LED driver and a PFM (Pulse Frequency Modulation) OLED driver. The demo board is designed to operate from 3V to 5V, ideal for Li Ion battery powered dual display applications, such as main and sub-displays for cell phones.


The demo board offers flexible LED dimming methods. Users can use DC dimming, filtered PWM dimming or direct PWM dimming. The parts functions as a “one-wire” current source from the LED string point of view. The circuit protection clamps LED driver output to 27V (typ) if an open circuit condition occurs. When CTRL2 is higher than 1.5V, the demo board OLED supply output voltage is 16V. It can deliver up to 24mA from a 3V source.

DC1137A
LT3498EDDB Demo Board | Boost LED Driver and OLED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 5.25V, VLED up to 26V @ 20mA (×6)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3498的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览