LTC3524

推荐新设计使用

具白光 LED 驱动器的可调 TFT 偏置电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可产生用于小型/中型 TFT 显示器的 3 个可调、低噪声电源轨
  • 可驱动多达 10 个白光 LED
  • LED 调光和开路保护
  • 受控的上电/断电排序
  • 1.5MHz 固定频率、低噪声操作
  • VIN 范围为 2.5V 至 6V,VOUT 范围为 3V 至 6V
  • TFT 电源效率高达 90%
  • LED 电源效率高达 78%
  • 两个独立使能的 LED 串
  • 200:1 的 True Color PWM 调光
  • 纤巧型外部解决方案
  • 24 引脚 QFN 封装 (4mm x 4mm x 0.75mm)
LTC3524
具白光 LED 驱动器的可调 TFT 偏置电源
+5V, –7.5V, +12.5V, 8 LED Power Supply LCD Bias and LED Efficiency VIN = 3.6V, VOUT = 5V, 8 LEDs Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1121A

LTC3524EUF | Five Output Power Supply and LED Driver for Small to Medium TFT-LCDs

产品详情

DC1121A: Demo Board for LTC3524 - Adjustable TFT Bias Supply with WLED Driver


 


DC1121A
LTC3524EUF | Five Output Power Supply and LED Driver for Small to Medium TFT-LCDs
DC1121A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3524的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览