LTC1966

量产

精准型微功率 ΔΣ RMS 至 DC 转换器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 使用简单,只需要一个电容器
  • 采用 ΔΣ 技术的真正 RMS 至 DC 转换
  • 高准确度:
    • 0.1% 增益准确度 (从 50Hz 至 1kHz)
    • 0.25% 总误差 (从 50Hz 至 1kHz)
  • 高线性度:
    • 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
  • 低电源电流:
    • 155μA (典型值),170μA (最大值)
  • 超低停机电流:
    • 0.1μA
  • 恒定带宽:
    • 与输入电压无关
    • 800kHz -3dB,6kHz±1%
  • 灵活的电源:
    • 2.7V 至 5.5V 单电源
    • 高达 ±5.5V 的双电源
  • 灵活的输入:
    • 差分或单端轨至轨共模电压范围
    • 高达 1VPEAK 的差分电压
  • 灵活的输出:
    • 轨至轨输出
    • 单独的输出基准引脚可提供电平移动
  • 宽温度范围:
    • -55℃ 至 125℃
  • 小外形尺寸:
    • 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
LTC1966
精准型微功率 ΔΣ RMS 至 DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2460 量产 具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
低功耗比较器 1
LTC1540 量产 具有基准的毫微功率比较器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1966
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC427B-A
LTC1966CMS8 | RMS to DC Converter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1966的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览