eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3092

量产

200mA、两端可编程电流源

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程两端电流源
  • 最大输出电流:200mA
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 40V
  • 无需输入/输出电容器
  • 用电阻比来设定输出电流
  • 初始 SET 引脚电流准确度:1%
  • 反向电压保护
  • 反向电流保护
  • <0.001%/V 电压调节 (典型值)
  • 具电流限制和热停机保护功能
  • 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

 

LT3092
200mA、两端可编程电流源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2132A

24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092

产品详情

DC2132A是一款24V 3A恒压、恒流台式电源。它可以调节0V至24V的任何输出电压以及0A至3A的任何输出电流。其输入范围为10V至40V,而输出电压可保持低于输入电压5V以上。

DC2132A
24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092
DC1531A
LT3092EDD演示板 | 200mA 2端子可编程电流源

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

最新评论

近期浏览