LT1395

量产

单路 400MHz 电流反馈放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在 ±5V 时的带宽为 400MHz (AV = 1)
  • 在 ±5V 时的带宽为 350MHz (AV = 2、-1)
  • 0.1dB 增益平坦度:100MHz (AV = 1、2 和 -1)
  • 高转换速率:800V/μs
  • 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±6V (12V)
  • 80mA 输出电流 
  • 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
  • LT1395:SO-8、TSOT23-5 和 TSOT23-6 封装
    LT1396:SO-8、MSOP 和纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm DFN-8 封装
    LT1397:SO-14、SSOP-16 和纤巧型 4mm x 3mm x 0.75mm DFN-14 封装
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LT1395
单路 400MHz 电流反馈放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1395
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1395的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论