eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT6100

量产

精准、增益可选高压侧电流检测放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入失调电压:300µV (最大值)
  • 检测输入高达 48V
  • 0.5% 的增益准确度
  • 引脚可选增益:10、12.5、20、25、40、50V/V
  • 分离电源:2.7V 至 36V
  • 工作电流:60µA
  • 检测输入电流 (VCC 断电):1nA
  • 电池反向保护至 -48V
  • 缓冲输出
  • 噪声滤波输入
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 采用扁平 8 引脚 DFN 和 MSOP 封装

LT6100
精准、增益可选高压侧电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
LTC4151 量产 高电压 I2C 电流和电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

产品详情

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

eval board
DC1114A

LT6100 Current Sense Demo Board

产品详情

DC1114A: Demo Board for the LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier


 


DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1114A
LT6100 Current Sense Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览